AVENTICS liefert in Deutschland.
Nachdem Sie unsere Bestellbestätigung mit einem Versandzeitpunkt erhalten haben, kommt Ihre Lieferung nach 2-3 Werktagen (Standard), bzw. nach 1 Werktag (Express-Lieferung) bei Ihnen an.
Standard: Entsprechend des Gewichts der Sendung (siehe Tabelle)
Express: Entsprechend des Gewichts der Sendung (siehe Tabelle)
Gewicht in kg | Versandkosten in € |
---|---|
0 | 7,90 |
10,001 | 13,40 |
20,001 | 28,40 |
30,001 | 57,40 |
50,001 | 87,40 |
100,001 | 167,40 |
300,001 | 227,40 |
500,001 | 337,40 |
800,001 | 487,40 |
1500,001 | 627,40 |
2500,001 | 800,40 |
Gewicht in kg | Versandkosten in € |
---|---|
0 | 24,90 |
10,001 | 29,90 |
20,001 | 34,90 |
30,001 | 84,90 |
50,001 | 134,90 |
70,001 | 203,90 |
100,001 | 318,90 |
150,001 | 433,90 |
200,001 | 548,90 |
250,001 | 663,90 |
300,001 | 893,90 |
400,001 | 1.123,90 |
500,001 | 1.353,90 |
600,001 | 1.583,90 |
700,001 | 1.813,90 |
800,001 | 2.043,90 |
900,001 | 2.273,90 |
1000,001 | 3.423,90 |
1500,001 | 5.723,90 |
Gewicht in kg | Versandkosten in € |
---|---|
0 | 39,90 |
10,001 | 44,90 |
20,001 | 49,90 |
30,001 | 99,90 |
50,001 | 149,90 |
70,001 | 310,90 |
100,001 | 425,90 |
150,001 | 540,90 |
200,001 | 655,90 |
250,001 | 770,90 |
300,001 | 1.000,90 |
400,001 | 1.230,90 |
500,001 | 1.460,90 |
600,001 | 1.690,90 |
700,001 | 1.920,90 |
800,001 | 2.150,90 |
900,001 | 2.380,90 |
1000,001 | 3.530,90 |
1500,001 | 5.830,90 |
Mit dem intuitiven Pneumatik-Shop behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Bestellungen und Kosten. Dank der zentralisierten Infrastruktur bieten wir Ihnen herausragende Qualität zu unschlagbaren Preisen!
Durch zentrale Produktion und Lagerung gehen unsere Produkte von der Fertigung sofort in den Versand, sodass keine Verzögerungen oder Lagerschäden entstehen. Transportschäden vermeiden wir durch sichere und schlagfeste Verpackungen.