Über standardisierte Schnittstellen Easy-2-Combine lassen sich die Schlitteneinheiten ohne zusätzliche Verbindungsplatten in Mehrachsensysteme integrieren. Maschinendesign und -konstruktion werden dadurch vereinfacht – das spart Zeit und Geld.
Industriestoßdämpfer sind hydraulische Maschinenelemente, die bewegte Massen bei kleinster Maschinenbelastung zuverlässig abbremsen und somit zur Steigerung der Prozessgeschwindigkeit, Erhöhung der Fertigungsqualität, Verlängerung der Lebensdauer von Produktionsanlagen und zur Verminderung des Betriebslärmes beitragen.
Die Einstellung der Endlagendämpfung ist mit dem neuen CAT noch einfacher, schneller und genauer möglich.
Ob es die sichere Zylinderbefestigung ist, die einfache Kolbenstangenmutter oder die schlichte Halterung der Sensoren – wie wichtig diese kleinen Teile sind, wird erst deutlich, wenn sie fehlen oder nicht passen. Für Kunden von AVENTICS ist das kein Problem. Dies sind die Vorteile unseres Zubehör-Sortiments:
Das Zubehör ist fester Bestandteil des Lieferumfangs und von gleich hoher Qualität wie das Gesamtprogramm. Dabei steckt die Praxiserfahrung aus Jahrzehnten anwenderorientierter Arbeit nicht zuletzt auch in der Perfektion des Produktzubehörs –Voraussetzung und Garantie für einen effizienten und weitestgehend störungsfreien Dauerbetrieb der Maschinen und Anlagen.