Vakuumerzeuger

Vakuumerzeuger - Vorteile auf einen Blick

  • Vielseitige, flexibel einsetzbare Technik
  • Geeignet für viele Branchen und Anwendungen
  • Handhabung unterschiedlichster Objekte, Materialien und Formen
  • Verschiedene Bauformen und Leistungsstufen

Vakuumerzeuger in unserem Online-Shop kaufen!

Optimale Vakuumerzeugung nach dem Venturi-Prinzip

Der italienische Physiker Giovanni Battista Venturi hat sie bereits im 18. Jahrhundert entdeckt und analysiert: die Wechselwirkung von Querschnittsverengung und Strömungsgeschwindigkeit. Heute wird das nach ihm benannte Prinzip in vielen technischen Anwendungen genutzt und ist das Kernstück der Vakuumejektoren in der Pneumatik - immer weiter perfektioniert von AVENTICS.

Vakuumerzeugung auf effiziente Art

Zur Erzeugung eines Vakuums können prinzipiell drei Methoden eingesetzt werden:

  • elektrische Pumpen,
  • elektrische Gebläse, oder
  • rein pneumatisch betriebene Ejektoren.

In der Pneumatik kommen aufgrund des benötigten Saugvermögens und des hohen erreichbaren Vakuumgrads Vakuumejektoren nach dem Venturi-Prinzip zum Einsatz.

Vom einfachen Inline-Ejektor zur Direktinstallation in die Schlauchverbindung am Sauggreifer bis hin zum dezentralen Kompaktejektor mit integrierten Zusatzfunktionen und Luftsparautomatik reicht das Spektrum.

Je nach Applikation können Saugvermögen von 6 bis 600 l/min realisiert werden.

AVENTICS Vakuumerzeuger - so vielfältig wie die Anwendungen

Die einstufigen und mehrstufigen Ejektoren gibt es mit unterschiedlichen Ausstattungsdetails. Sie sind kompakt gebaut und leicht, lassen sich einfach integrieren, bauen das Vakuum schnell auf, arbeiten nahezu verschleißfrei und sind extrem wartungsfreundlich.

AVENTICS bietet:

  • Einstufenejektoren für den direkten Einbau in Vakuumleitungen
  • Mehrstufenejektoren für ein erhöhtes Saugvolumen
  • Kompaktejektoren mit komplett integrierten Funktionen und Luftsparautomatik

Ejektorenserien

Ejektoren EBS Serie

Vakuumerzeugerprogramm mit extrem kleinbauenden und leichten Kunststoffejektoren.

Ejektoren EMS Serie

Mehrstufenejektoren mit enormer Saugleistung und Effizienz.

Ejektoren ECD Serie

Ejektorenserie ECD für einen optimalen Energieeinsatz.

Online bestellen

Bestellen Sie Ihren Vakuumerzeuger

Bestellung anhand einer Teilenummer?

Zum eShop