Berührungsloses Transportsystem

Berührungsloses Transportsystem - Vorteile auf einen Blick

  • Handhabung auf schonendste Art
  • Kontaktloser Transport durch Bernoulli-Prinzip
  • Geeignet für die Nahrungsmittelindustrie durch hygienisches Design 
  • Empfindliche Werkstücke werden schonend transportiert 
  • Für poröse oder luftdurchlässige Gegenstände oder weiches, empfindliches Material geeignet

Berührungsloses Transportsystem in unserem Online-Shop kaufen!

Berührungsloses Transportsystem

Mit dem Non Contact Transport System (NCT) von AVENTICS erfolgt der Transport der Werkstücke nahezu ohne Oberflächenkontakt. Der NCT ist ideal für Aufgaben, bei denen der Einsatz von Vakuumtechnologie mit Saugnäpfen nicht möglich ist, weil keine dichte Verbindung zwischen Objekt und Saugern hergestellt werden kann oder darf.

Das Transportsystem NCT bietet auf diese Weise eine Lösung für schwierige Handhabungsaufgaben z. B. die Bewegung dünner oder empfindlicher Materialien sowie schwierig zu greifender Werkstoffe. Poröse oder durchlässige Werkstücke wie elektronische Leiterplatten mit Perforierung, weiches Material wie Papier- oder Plastiktüten oder Objekte mit rauer, empfindlicher oder staubiger Oberfläche lassen sich mit dem NCT bewegen.

Der NCT funktioniert nach dem Bernoulli-Prinzip:

Die oben zugeführte Druckluft (A) strömt unter der speziell geformten Unterseite des NCT entlang (B) und verursacht einen Unterdruck zwischen Werkstück und NCT.

Das Werkstück wird von der Hubkraft angezogen. Kommt es zu nahe an den NCT, bewirkt die Strömungsluft eine Abstoßung des Werkstücks. Es "schwebt" unter dem NCT.

Auf diese Weise können Objekte mit einem Gewicht von bis zu 1,0 kg ohne Berührung der Oberfläche angehoben werden.

Online bestellen

Bestellen Sie Ihr berührungsloses Transportsystem

Bestellung anhand einer Teilenummer?

Zum eShop