Verschraubungen mit Überwurfmutter in Kunststoff- (NU1) und Metallausführung (NU2).
Schlauchsortiment in unterschiedlichen Materialien und Farben für diverse Einsätze, z.B. im Lebensmittelbereich oder in Schleppketten sowie entsprechendes Zubehör.
Verschraubungen mit Steckanschluss in Kunststoff- (QR1) und Metallausführung (QR2). In der Metallausführung auch in Edelstahl und für hohe Umgebungstemperaturen verfügbar.
Die perfekte Abrundung hochwertiger Maschinenelemente besteht in ebenso hochwertigen Verbindungsstücken. Hinter dem Sammelbegriff "Quick Release", also QR, verbergen sich bei AVENTICS pneumatische Verbindungselemente für alle Einsätze und in vielen Varianten - ob gerade, gewinkelt oder als Y-Verbindung, mit Gewinde oder zum Stecken.
Die Serie QR1 ist als Kunststoffverschraubung in den Ausführungen "Standard" und "Mini" für vielfältige Anwendungen die passende Lösung.
Die Serie QR2 bietet sich durch ihre Ausführungen "Standard", "Edelstahl" oder "Wärmebeständig" für anspruchsvolle Aufgaben in raueren Einsatzbedingungen an.
Darüber hinaus bieten wir in unserem Sortiment der elektrischen Verbindungstechnik alle zum elektrischen Anschluss unserer Produkte benötigten Komponenten an. Von Steckern und Kabeln für den Anschluss einzelner Ventile bis zu Multipollösungen für Ventilinseln und aktiven Komponenten zur Anbindung an Feldbussysteme.