Ventilsystem, Serie AV

Ventilsystem, Serie AV - Vorteile auf einen Blick

  • Flexibel
  • Funktional
  • Leicht & Kleinbauend
  • Konfigurierbar
  • Zukunftsorientiert

Jetzt kaufen im Pneumatikshop

Das AV-Ventilsystem – ideal für komplexe Automatisierungs-Lösungen

Unser Advanced Valve System hat sich in einer Vielzahl unterschiedlichster Applikationen erfolgreich bewährt. Das Erfolgsrezept: Die nachhaltige Forschung im Bereich der Ventiltechnologie, die kontinuierliche Weiterentwicklung eingesetzter Materialien sowie die schnelle Umsetzung innovativer Ideen zur Erweiterung unseres modularen Konzepts.

Die AV-Systeme sind eine zuverlässige Basis für kompakte Handlingsysteme wie auch für komplexe Automatisierungslösungen. Besonders im Bereich Maschinensicherheit bietet die AV-Familie intelligente Lösungen, die Ihren Aufwand für eine sichere Konstruktion deutlich verringern. Und das AV-System mit bodenseitigen Abgängen ist außerdem für den Einbau in Schaltschränken optimiert.

Ventilsystem AV – Funktionalitäten

Das Advanced Valve System besitzt eine schier endlose Anzahl an Funktionen:

  • Ventilfunktionen: 2x2/2, 2x 3/2, 5/2, 5/2
  • Druckzonentrennung
  • Handhilfsbetätigung: rastend, tastend, keine
  • EP-Druckregler-Integration: Einzelplatzregler, Druckzonenregler
  • Funktionsmodule: Duchflusskoppler, Druckregler, Absperrventile, Drosselmodule
  • Konnektivität: Einzelanschluss, Multipolanschluss, Feldbusanschluss, IO-Link
  • Servicefreundlichkeit: Ventilbefestigung über eine Schraube
  • Geringe Leistungsaufnahme (0,55 W reduziert)
  • und, und, und....

AV-BP (bottom ported)

Flexibel, intelligent und zukunftssicher – AV-BP bringt alle Optionen moderner Ventiltechnik in Ihren Schrank. Highlights der Serie AV-BP sind die praktischen Grundplattenerweiterungs- Kits, das spezielle Dichtungskonzept für eine Direktmontage und die für unterschiedliche Druckzonen einsetzbaren Einspeiseplatten. Mit der optionalen Adapterplatte sind zudem die Vorteile eines pneumatischen Multipols nutzbar.

  • Direktmontage im Schaltschrank
  • Alle Anschlüsse bodenseitig
  • Versorgung zusätzlich oben für Versorgung oder Verteilung
  • Pneumatischer Multipol in Verbindung mit Adapterplatte
  • Adapterplatten für verschiedene Konfigurationen und Anwendungen verfügbar

AV03

Die kleine Größe des AV-Baukastens eignet sich mit bis zu 300 l/min Durchfluss für kleinere Zylinder. Durch die geringe Größe und das geringe Gewicht kann das AV03 nah an dem Aktor platziert werden. Somit sind Drucklufteinsparungen von bis zu 45% möglich. Die Feldbusanbindung AES ist speziell auf die Größe von AV03 entwickelt worden, so dass auch hier Platz keine große Rolle spielt.

AV05

Mit AV05 sind bis zu 700 l/min Durchfluss möglich. Damit lassen sich Zylinder bis 80 mm Durchmesser bequem ansteuern. Natürlich sind auch hier die Abmaße und Gewicht Benchmark!Und bei Bedarf ist AV05 mit AV03 kombinierbar. Wie auch bei AV03 besteht die Möglichkeit der Ansteuerung über Multipol oder Feldbus über das AES.

Online bestellen

Jetzt Ihr Ventilsystem bestellen

Zum eShop

Individuelle Produktauslegung: Einfach mit dem Online-Konfigurator für Ventilsysteme

Passen Sie Ihre Ventilsysteme auf Ihre Wünsche, Ihr Budget und auf Ihren gewünschten Einsatz hin an. Der Konfigurator, der in die AVENTICS Engineering Tools eingebettet ist, ermöglicht Ihnen einen exakte Planung: einschließlich der Dokumentation, CAD-Plänen zum Download - und anschließender Überwachung der Lieferung.

Ventilsystem konfigurieren

Möchten Sie noch mehr erfahren?

Abonnieren Sie unseren Newsletter und wir halten Sie über neue Produkte, Lösungen, Trends, Themen, Fachmessen und weitere interessanten Events auf dem Laufenden.   

AVENTICS Newsletter