Egal ob Funktionsintegration mit dem AV-System, Hygienisches Design mit CL03 oder kostenoptimierte Lösungen mit ES05, mit unseren Ventilsystemen finden Sie immer die passende Lösung.
Ideale Lösung für all Ihre Anwendungen: Die Einzelventile garantieren eine Durchflussleistung von 50 bis zu 13.620 l/min und eignen sich durch ihre spezifischen Eigenschaften optimal für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.
Kommunikation ist alles! Mittels unserer Feldbusanbindungen können Ventilsysteme direkt in die Steuerungsstruktur Ihrer Maschine eingebunden werden. Und mit Hilfe der vielzähligen E/A-Module werden Sensoren eingelesen und Einzelventile angesteuert.
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Steuerung durch Druckluft ein fester Bestandteil der Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik. Pneumatikventile oder Wegeventile regeln dabei die Fließrichtung und den Volumenstrom der Luft.
Die Leistungsansprüche an Pneumatikventile sind sehr hoch. Die Ventile werden in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen genutzt, zum Beispiel in der Kunststoffverarbeitung oder Schweißtechnik, für filigrane Arbeiten oder Aufgaben mit enormem Kraftbedarf. Ob innen oder außen, in extremer Kälte oder Hitze, in feuchter oder staubiger Umgebung – sie müssen sehr zuverlässig, ausdauernd und flexibel austauschbar sein. Unser Ventilprogramm hält für jede Situation die passende Ventillösung parat. Mit Durchflussleistungen von 7,5 bis 13.620 l/min.
So unterschiedlich wie die Anforderungen unserer Kunden, so vielfältig ist auch das AVENTICS-Sortiment an Ventilen:
Die Einzelventile von AVENTICS sind ideal für kleine Anwendungen. Unser Ventil-Portfolio deckt die gesamte Breite von Einzelventilen ab, umfasst elektrische, pneumatische, mechanische und manuell betätigte Druckluft Ventile.
Optimierte Ventilsysteme bilden ein umfassendes Produktprogramm für eine Vielzahl von Applikationen. Neben elektrischer Einzelanschlüsse oder Multipolverbindungen sind auch integrierte Feldbuslösungen verfügbar.
Entweder in Ventilsysteme integriert, oder auch als Stand-Alone-Varinate, unsere Feldbusserien bieten speziell für Pneumatikapplikationen die perfekte Lösung mit oder ohne E/A-Funktionalität.
Individuelles Zubehör für AVENTICS Ventil-Lösungen
Um Ihren individuellen Wünschen gerecht zu werden, bietet AVENTICS für die unterschiedlichen Druckluftventile ein großes Sortiment an passendem Zubehör. Ob Verschraubungen, Schalldämpfer oder Vorsteuerventile, vom Buskoppler für Feldbus-Anbindungen bis zur Wechselspule für Wegeventile in unterschiedlichen Breiten und Formen sind ohne große Sucherei bei den Produktgruppen zu finden.
Stellen Sie sich ihre optimiertes Ventilsystem mit unseren Online-Konfiguratoren zusammen
Unsere Ventilsysteme können Sie online schnell und einfach mit Hilfe des Produktkonfigurators individuell angepasst an Ihre Anwendung zusammenstellen.
Zusätzlich bietet AVENTICS spezifische Lösungen an, falls der Produktkonfigurator einmal nicht weiterhelfen sollte. AVENTICS stellt Ihnen exakt auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnittene Lösungen zur Verfügung.
Sie haben das passende Produkt in unserem eShop nicht gefunden? Dann kontaktieren Sie uns persönlich, damit wir auch für Sie eine individuelle und passende Lösung finden!