Ventilsysteme, ISO 5599-2

Ventilsysteme, ISO 5599-2 - Vorteile auf einen Blick

  • Standardisiert
  • Robust
  • Flexibel
  • Konnektiv

ISO 5599-2 in unserem Online-Shop kaufen!

Unsere Serien CD 10-PI, CD 20-PI

Für die Norm ISO 5599-2 ist mit CDx0-PI eine Plug-In-Variante des zuverlässigen 581-Ventils in Kombination mit einen für Feldbus- und Multipolansteuerung optimierten Grundplattensystems verfügbar.

Neben den Vorteilen des robusten und bewährten 581-Ventils kann das Grundplattensystem direkt mit der kleineren ISO Große 01 nach ISO 15407-2 ohne Adapterplatte kombiniert werden. Somit sind Durchflüsse von 1.000 bis zu 2.700 l/min in einem System kombinierbar.

ISO-Plug-In-Systeme sind speziell für die zentrale elektrische Ansteuerung entwickelt. Egal ob über Multipolanschluss über D-SUB oder M23-Stecker als auch seriell über modernste Feldbussysteme angesteuert, ist das CD01-PI-Ventilserien integrierbar in Ihr Steuerungskonzept.

Serien CD 10-PI/ CD 20-PI

Serie CD 10-PI

Konfigurierbares Ventilsystem

Serie CD 20-PI

Konfigurierbares Ventilsystem

Online bestellen

Bestellen Sie Ihr Ventilsystem ISO 5599-2

Bestellung anhand einer Teilenummer?

Zum eShop