Ventilsysteme, ISO 5599-1

Launch Package "IS12-PD Serie - Ventil mit Schieberstellungsabfrage"

Ventilsysteme, ISO 5599-1 - Vorteile auf einen Blick

  • Standardisiert
  • Flexibel
  • Funktional
  • Modular
  • ISO-Größe 1 bis 4
  • CNOMO-Interface

ISO 5599-1 in unserem Online-Shop kaufen!

Ventilserien im Überblick

Die Kernserie 581 bietet mit ihren 4 Größen und umfangreichen Varianten und Funktionen die optimale Lösung für ISO 5599-1-Anforderungen. Speziell bei elektrisch angesteuerten Ventilen steht ein breites Angebot für Ihren Bedarf zur Verfügung.

Für die Größen ISO 1 und 2 bietet die Serien IS12 Ventile mit Positionsüberwachung, die optimal für die Integration in sicherheitsgerichteten Steuerungsketten Anwendung finden.

Serie 581

Ventilsystem, Serie 581

Die Ventilserie 581 deckt mit ihrem Produktumfang und Modularität alle Wünsche ab. Sei es verschiedenste elektrische Ansteuerungen oder Durchflüsse von 1.100 bis zu 6.000 l/min.

Ventilsystem, Serie IS12-PD

Produkte aus unserem Wegeventile-Programm finden Sie im Katalog oder bestellen Sie jetzt im eShop. Produktbeispiel ISO-Ventil, Serie IS12-PD.

Online bestellen

Bestellen Sie Ihr ISO 5599-1

Bestellung anhand einer Teilenummer?

Zum eShop