Zertifikate | CE-Konformitätserklärung |
Umgebungstemperatur min./max. | 0 ... 40 °C |
Messbereich | 0,2 m/s |
Messbereich | 2 m/s |
Statusanzeige LED | Grün Gelb Rot |
Schutzart | IP50 |
Gewicht | 0,12 kg |
für Serie | Materialnummer |
---|---|
MNI, CSL-RD, CCL-IS, ICS, RPC, PRA/TRB, ITS |
Lieferumfang: 1 Messgerät, 2 Befestigungsbänder, 1 Netzgerät 3,7 V, 1 USB-Ladekabel, Betriebsanleitung, Hinweis auf QR-Code, 1 Koffer mit Schaumstoffeinlage |