Know-How in der Railway Technologie

AVENTICS zeichnet sich aus als langjähriger Partner der Bahnindustrie dank Expertise und Know-How in der Technologie.

"Mit 140 Jahren Railway Erfahrung decken wir die gesamte Bandbreite an Anwendungen in Zügen ab."

Unsere Railway-Expertise ist Ihr Zusatznutzen

Fahrwegs- und Bremssteuerungen: Für die sichere und präzise Bremssteuerung sind Systeme gefragt, die absolut zuverlässig arbeiten und gleichzeitig einen wartungsarmen Dauerbetrieb gewährleisten. 

Stromabnehmer: Präzisionsregler, Balgzylinder, Spezialventile und das passende Zubehör - für die Herstellung von Stromabnehmern bieten wir alle pneumatischen Produkte.

Bodenentladung von Güterzügen: Groß dimensionierte Zylinder, speziell konzipierte Ventilkomponenten und das passende Zubehör - bei der Bodenentladung von Güterzügen kommt es auf jedes Detail an.

Extreme Temperaturen, große Spannungstoleranzen, anspruchsvolle Bahnnormen, angeflanschte Produkte oder der Trend zu Condition Based Monitoring - als Spezialisten für Pneumatik und Bahntechnik sind uns diese Schlagworte nicht fremd. Alles, was in Zügen sinnvoll mit Pneumatik gesteuert, geregelt und bewegt werden kann, können Sie von uns bekommen. Von der Beratung bis zur einsatzfertigen Lösung.

  • Bahnspezifisch angepasste Standardpneumatik
  • Applikationsgenau zugeschnittene Pneumatikkomponenten
  • Angeflanschte Produkte und kundenspezifische Produktentwicklungen

Unsere Pneumatik erfüllt bahnspezifische Standards und Normen

  • Anforderungen an elektronische und mechanische Bauteile nach EN 50155
  • Brandschutzstandards und - anforderungen nach EN 45545 bzw. NFPA 130 in Schienenfahrzeugen
  • Elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 50121-3-2
  • Nach EN 60068-2-1 kältebeständig bis -40°C
  • Nach EN 60068-2-2 hitzebeständig bis +70°C
  • Beständig bei hoher Luftfeuchtigkeit
  • Spezielle Anforderungen nach EN 61373 bzw. MIL-STD-810G für Schock und Vibration 
  • Korrosionsbeständigkeit nach ISO 9227 bis 500 Stunden
  • Spannungstoleranzen +25% / -30%
  • Schutzklasse IP65 oder besser

Nachhaltigkeit bewegt uns

AVENTICS verpflichtet sich nachhaltigem Arbeiten udn Wirtschaften, gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern.

Qualität - Umwelt - Arbeit - Mitarbeiter

Werte und Richtlinien, die in unserem Unternehmen gelten, sind in verschiedenen Dokumenten schriftlich geregelt. Sie definieren verbindlich unser Wertesystem und Regelwerk. An den darin formulierten Leitsätzen lassen wir uns messen.
Weitere Informationen finden Sie hier:

AVENTICS Nachhaltigkeit

AVENTICS ist Ihr Pneumatikexperte für Eisenbahnanwendungen

Eisenbahntechnologie, Produkte, Systeme & Applikationen

Finden Sie heraus, wie wir gemeinsam die Zukunft Ihrer Eisenbahnanwendungen beschreiten können.

 

Lesen Sie unsere Anwendungsberichte

Kontaktieren Sie unseren Experten:
Frank Gevers, Director Railway bei AVENTICS

Frank Gevers

Director Railway

+49 176 1313 6305

frank.gevers@emerson.com

Möchten Sie noch mehr erfahren?

Abonnieren Sie unseren Newsletter und wir halten Sie über neue Produkte, Lösungen, Trends, Themen, Fachmessen und weitere interessanten Events auf dem Laufenden.   

AVENTICS Newsletter

Media Center
Media Centre

Recherchieren Sie im AVENTICS Media Centre nach werblichen Medien, technischen Dokumentationen und Bildern speziell für unsere Branchen.

Media Centre

AVENTICS weltweit

Vertrauen Sie auf die langjährige Erfahrung unserer Experten von AVENTICS und finden Sie hier ganz einfach Ihren lokalen Ansprechpartner. 

Ansprechpartner suchen