Die Fleisch-, Geflügel- und Fischbranche beinhaltet eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen. Von der Fütterung über Schlachtung und Verarbeitung bis zur Endverpackung bietet AVENTICS die optimale Lösung für Ihre Herausforderung.
Immer die passende Lösung für Ihre Applikation: die speziell auf die Nahrungsmittelindustrie abgestimmten Pneumatiklösungen von AVENTICS werden auf Ihre besonderen Anforderungen und Arbeitsbedingungen zugeschnitten. So garantieren wir Ihnen eine optimale Effektivität und Zuverlässigkeit der Prozesse.
Optimale Gesamtlösungen, die perfekt zueinander passen
Unter Einhaltung der jeweiligen Hygieneanforderungen arbeiten die Pneumatikkomponenten von AVENTICS zuverlässig in den einzelnen Produktionsbereichen der Fleisch-, Fisch-, und Geflügelverarbeitung. Dabei arbeiten wir produktionsübergreifend von der Primär- und Sekundärverarbeitung bis End-of-Line.
Von der Luftaufbereitung bis zu Aktuatoren - unser Produktprogramm ist speziell zugeschnitten auf die Anforderungen der Fleisch-, Fisch- und Geflügelindustrie.
Sie möchten zukunftsorientierte Technologie und hygienisches Design in Ihrem Betrieb umsetzen? Wir von AVENTICS kennen die Anforderungen aus den Bereichen Verarbeitung von Fleisch, Fisch und Geflügel und unterstützen Sie mit umfassendem Expertenwissen.
Fleischwirtschaft, Fleischverarbeitung, End-of-Line - erfahren Sie in welchen Anwendungen Produkte von AVENTICS eingesetzt werden.
Unter Einhaltung der jeweiligen Hygieneanforderungen arbeiten die Pneumatikkomponenten von AVENTICS zuverlässig in den einzelnen Produktionsbereichen der Fleisch-, Fisch-, und Geflügelverarbeitung. Dabei arbeiten wir produktionsübergreifend von der Primär- und Sekundärverarbeitung bis End-of-Line.
Das Clean Line Ventilsystem CL03 überzeugt nicht nur äußerlich durch das hygienische Design, sondern überzeugt auch im Innenraum: Verwendet werden für den Lebensmittelbereich optimale Materialien mit der höchsten Schutzart IP69K.
Unsere pneumatischen ISO 6431-Zylinder ICS-D2 (Edelstahl 304) erfüllen alle Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit. Ihr hygienisches Design hat glatte, hohlraumfreie Oberflächen für eine einfache Reinigung. Sie sind mit lebensmittelechtem Fett geschmiert, um einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln zu ermöglichen.
Die Zylinder der Baureihen PRA und TRB sind für alle Bereiche einsetzbar. Dazu gehören die allgemeine Automatisierungstechnik, der Maschinen- und Anlagenbau sowie branchenspezifische Anwendungen. Ihre standardisierten Abmessungen machen diese Normzylinder zu einer zukunftssicheren Entscheidung.
Durch den Einsatz von leistungsstarken Zylindern und Ventilen setzen wir gemeinsam mit unseren Experten Anwendungslösungen um, die die hohen Sicherheits- und Hygieneanforderungen für die Konstruktion und Herstellung von automatischen Nahrungsmittelmaschinen einhalten. AVENTICS Nahrungsmittelmaschinen zeichnen sich aus durch eine hohe Leistung und verringern im Vergleich zur manuellen Arbeit die Belastung und die Risiken für den Bediener
Using CSL-RD cylinders for applications according to ISO 6432. Electro polished surface (Ra < 0,6 μm), with elastic or pneumatic cushioning, FDA confirm Silicone-free food grease according to ISO 21469. Together with ED02 for constant forces and high dynamics in IP65 and fieldbus connection. Using CL03 valves in IP69K with hygienic seals, fieldbus or multipole connection, resistant to detergents.
Using ICL or CCL cylinders ISO 15552 for height adjustments. High-performance cylinders in hygienic design, easy cleanable and corrosion resistant. FDA scrapers, food lubrication, magnetic piston and adjustable cushioning. Optional double ports in one cover, low temperature seals, and many more.
Using 740 valves delivered with accessories in a kit with one part number for easy ordering and less mistakes while assembling. Corrosion-proof, chemical resistance, ATEX certification, IP65. Electrical or pneumatic actuated. Long lifetime without friction.